10-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

10-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Rotating, Standard, 10 ton Udźwig, 8:1 Przełożenie, Travel Nut Position A

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$2963.60 szt.**
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
L 1 828,80 mm (72,000 in)
Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: Inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 8:1
Średnica śruby 51 mm / 2,00 in
Skok gwintu śruby 13 mm / 0,50 in
Średnica śruby 36 mm / 1,41 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 16
Ciężar 60 kg / 132,90 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Materiał nakrętki Zastrzeżony brąz Nook
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 88 964 N / 20 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 85,08 N·m / 753,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 3,73 kW / 5,00 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 418 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 21 200 N / 4 766 lbf
Tarowy moment oporowy 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 40%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 2 769 mm/min / 109 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: